附件 电缆铺设 用于将电缆灵活导入机柜和箱体系统的附件,以及箱体中的高效电缆布线,以及带 19 英寸网格的机柜中的电缆布线:电缆入口、法兰板、电缆格兰头、电缆套管、箱体内的电缆导向附件、19 英寸电缆布线。 电缆铺设 模块化电缆绝缘套管 模块化电缆套管有塑料模板和模块化密封框架两种版本可选。通过模块Ô... 了解详情 电缆铺设 底部开孔的电缆引入口 威图机柜系统的供货范围内所包含的底板可用不同的电缆进线板替代。Ĭ... 了解详情 电缆铺设 电缆导入板 可替代成批生产的三段式底板进行安装。因此可以适配安装板位置进行ê... 了解详情 电缆铺设 封盖板 用于已开孔的壁挂式箱体或用于任意安装至平面。用于不同规格的工业ļ... 了解详情 电缆铺设 电缆固定螺栓 电缆格兰头材质为聚酰胺、黄铜或不锈钢,还有 EMC... 了解详情 电缆铺设 电缆穿引 预先配置的插头可以通过各种方式引入箱体或机柜中:刷条、分级套管z... 了解详情 电缆铺设 铺线和集线 有多种可用于机柜内和底座内的电缆夹持装置可供使用。将电缆夹持装ņ... 了解详情 电缆铺设 19" 电缆铺设 无论是跳线柜或具备 19" 单安装平面的楼层配线设备还是具备 19"... 了解详情