部件承板 固定在 19" 型材上的部件承板 固定在 19" 型材上的部件承板。 固定在 19" 型材上的部件承板 承板,19" 扩装 前后配有L型安装角轨的操作箱体 提供多个悬挂点,因此英制平面的平面间距可以变化,可以利用伸缩轨û... 了解详情 固定在 19" 型材上的部件承板 承板 1 U,固定安装 482.6 mm (19˝) 系统孔 482.6 mm (19")/535 mm(公制),... 了解详情 固定在 19" 型材上的部件承板 承板,固定安装 用于 TE 固定在前后 482.6 mm (19") 安装框架的侧面,可承重:30 kg。 了解详情 固定在 19" 型材上的部件承板 承板,重型负载 用于带 L 型安装角轨的网络机柜 TS 固定装入两个 482.6 mm (19") 固定平面之间,悬挂在 L 形的型轨上,可承重:75 kg。 了解详情 固定在 19" 型材上的部件承板 承板,重型负载 用于带有凹槽的安装角轨的网络机柜 TS 固定装入两个 482.6 mm (19") 固定平面之间,悬挂在有凹槽的型轨上,可承重:75... 了解详情