轨道系统 轨道和隔板 用于个性化的内部扩装,实现附加的安装平面。 轨道和隔板 TS 冲孔轨 25 x 38 mm 用于重型安装设备,带固定钻孔。可以安装在垂直 TS 机柜型材上。 了解详情 轨道和隔板 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 可以在外部安装平面的垂直 TS 机柜型材、水平 TS 机柜型材和 CM... 了解详情 轨道和隔板 底部扩展轨 用于 TP 以箱体深度安装至现有的螺栓上,无需机械加工。两侧的系统开孔。实Ĩ... 了解详情 轨道和隔板 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、Ĭ... 了解详情 轨道和隔板 冲孔轨 23 x 23 mm 用于 VX、TS、VX SE 用于通过额外的固定件安装在水平和垂直机柜型材上。 了解详情 轨道和隔板 适配轨 用于 VX 兼容附件 用于实现 VX SE 和 VX25 内部扩装的兼容性。VX... 了解详情 轨道和隔板 适配轨 用于 PS 的兼容 装入垂直的 TS 机柜型材上,以实现与下列部件的兼容性:PS 安装轨、PS... 了解详情 轨道和隔板 TS 冲孔轨 17 x 17 mm 用于 TS 为母线隔室的分隔实现辅助结构,作为安装架用于轻型和重型负载。 了解详情 轨道和隔板 TS 扩装组件 了解详情 轨道和隔板 组合安装轨 19"/ETSI 用于多功能箱体 用于多功能箱体的内部安装。 了解详情