内部扩装 轨道系统 母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8 中的任意位置。提供额外的安装平面,实现不同的功能、例如:支承轨或 C 型轨,独立扩装打造无限可能。 轨道系统 内部扩装的箱体准备 扩装轨,将箱体准备好以便母线扩装。 了解详情 轨道系统 机箱 用于个性化的内部扩装,实现附加的安装平面。 了解详情 轨道系统 轨道和隔板 用于个性化的内部扩装,实现附加的安装平面。 了解详情 轨道系统 C 型安装角轨 用电缆卡圈进行电缆铺设。 了解详情 轨道系统 OCP rail 21" for OCP ORV3 rack Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack. 了解详情 轨道系统 OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack. 了解详情 轨道系统 OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack. 了解详情 轨道系统 支承轨 安装重型安装设备例如变压器或座式绝缘件。 了解详情 轨道系统 符合 EN 60 715 的支撑轨和附件 可以直接卡牢组件。 了解详情 轨道系统 安装板和安装角 普遍固定在所有具有系统孔(孔针 25 mm)的机柜和扩装部件上。 了解详情