门/锁具 用于TS 的模块化面部设计 用于TS 的模块化面部设计 分段式门 用于 TS 门可选择右侧或左侧固定。 了解详情 用于TS 的模块化面部设计 安装孔板 用于分段式门 用于分段式门上的额外加装,带有用于在门背面上个性化加装的 25 mm... 了解详情 用于TS 的模块化面部设计 正面护板,上方 用于 TS 在使用分段式门时作为上部封口。 了解详情 用于TS 的模块化面部设计 正面护板 IP 54,下方 用于 TS 在使用分段式门时作为下方封口。 了解详情 用于TS 的模块化面部设计 上部铰接的隔板 可以装入操作和显示元件,与模块化的面板设计或保护梁 TS 相结合。 了解详情 用于TS 的模块化面部设计 抽屉 用于 TS 用于鼠标和键盘,最大宽度为 500/700... 了解详情 用于TS 的模块化面部设计 布线隔板 配有内部分割的 Ri4Power 布线系统 了解详情 用于TS 的模块化面部设计 隔档 用于 TS 8 作为连接板、分段门或护板之间的密封条,上部铰接。 了解详情 用于TS 的模块化面部设计 正面护板 IP 2X,下方 用于 TS 在使用分段式门时作为下方封口。 了解详情