门/锁具 铰链 在工业和 IT 领域的机柜、并联组合机柜以及壁挂式箱体中,可根据应用情况现完美的开门角度限制 铰链 180° 铰链 用于 AX、AX IT 开门角度还可增大至 180°。 了解详情 铰链 130° 铰链 了解详情 铰链 180° 铰链 用于增大开门角度至 180°,适用于 TS、TS IT、VX SE、AE。 了解详情 铰链 铰链销拔除器 用于安全可靠地、简单地拔除铰链销。 了解详情 铰链 铰链固定盖 用于 KX 接线箱 铰链固定盖可在四周用螺钉固定在箱体防护槽和顶盖的加固折沿上。安Ş... 了解详情 铰链 铰链固定盖 用于 KL 铰链固定盖可简单地用螺钉固定在箱体防护槽和盖板的加固折沿上。 了解详情 铰链 箱盖固定架 用于 KL 箱盖固定架在没有钻孔的情况下可以轻松安装,下面跨接一个接线箱时ʌ... 了解详情 铰链 多功能工具 用于 AX, VX 多功能工具。适用于手动操作和安装 AX 箱体以及 VX 门。 了解详情