锁具系统 箱体手柄系统 箱体和机柜的备择锁具系统。 箱体手柄系统 手柄,电磁 用于 CMC III 和 IoT 通讯模块 可以集成在不同机柜系统中的把手。 了解详情 箱体手柄系统 AX 舒适型手柄 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。 了解详情 箱体手柄系统 舒适型手柄 用于 TS、TS IT、VX SE、PC、IW 这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,从而确保了门上最大的设备ê... 了解详情 箱体手柄系统 手柄适配器 用于舒适手柄 这类手柄适配器对门型材的设计斜度进行平衡,由此为安装舒适型手柄Ò... 了解详情 箱体手柄系统 主开关安装适配器 用于门上扩装 主开关适配器,用于在威图机柜系统 VX25、TS 8 和 VX SE... 了解详情 箱体手柄系统 安全手柄 带数字密码 通过个性化的 3 重数字密码灵活进出,无需钥匙。 了解详情 箱体手柄系统 近旁箱门连锁装置 用于 TS 如果由于摇架或 19"... 了解详情 箱体手柄系统 微型舒适型手柄 用于带有凸缘的 AE 预备用于安装锁芯或用于安装商业通用的 40 mm 或 45 mm... 了解详情 箱体手柄系统 微型舒适型手柄 用于 EL 3 段式 支持锁芯的安装,支持市场上通用的40或45mm半圆锁以及安全锁芯和按钮锁芯... 了解详情 箱体手柄系统 微型舒适型手柄 用于带有凸缘的 AE,包括 VW E1 闭合装置 用于在带凸缘锁的 AE 箱体上补充安装。 了解详情 箱体手柄系统 Ergoform-S 型锁具系统 改装为备择锁具系统,如半圆形锁、安全锁芯等。 了解详情 箱体手柄系统 塑料手柄 代替带或不带安全半圆形锁芯的标准锁。 了解详情 箱体手柄系统 T 型手柄 代替带或不带安全半圆形锁芯的标准锁。 了解详情