不同变化形式的门 用于 TS 和 TS IT 的门 用于 TS 8 机柜的门变型。 用于 TS 和 TS IT 的门 透明门 用于 TS, TS IT, VX SE 取代钢板门或后板。 了解详情 用于 TS 和 TS IT 的门 手柄适配器 用于舒适手柄 这类手柄适配器对门型材的设计斜度进行平衡,由此为安装舒适型手柄Ò... 了解详情 用于 TS 和 TS IT 的门 可锁的门和近旁箱门 用于 TS, TS IT, VX SE 出于例如保持疏散通道的原因,用两扇每扇 400 mm 宽的门去替换一扇 800 mm... 了解详情 用于 TS 和 TS IT 的门 透明门,通风型 用于 TS, TS IT, VX SE 用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524... 了解详情 用于 TS 和 TS IT 的门 锁具 用于 TS, TS IT, VX SE 用于补充安装一扇透明门或钢板门,以替代一个后壁。 了解详情 用于 TS 和 TS IT 的门 钢板门 用于 DK-TS 用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524... 了解详情 用于 TS 和 TS IT 的门 钢板门,通风型 用于 DK-TS 用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524... 了解详情 用于 TS 和 TS IT 的门 钢板门,垂直分段,通风型 用于 DK-TS 用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜È... 了解详情 用于 TS 和 TS IT 的门 钢板门,垂直分段,封闭 用于 DK-TS 用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜È... 了解详情 用于 TS 和 TS IT 的门 全玻璃门,垂直分段 用于 DK-TS 用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜È... 了解详情