- 商品编号:
- SZ 2584.000
- 产品描述
- 用于在圆形立柱或方形立柱上可靠、舒适地进行固定。
- 使用范围
- 适用的立柱直径: 直径为 40 至 190 mm
- 适用的立柱尺寸: ◻ 从 50 至 150 mm
- 材料
- 安装角轨,嵌条:钢板
拉紧带:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 安装角轨、嵌条:镀锌
- 供货范围
- 2 根安装角轨,长 600 mm
2 根拉紧带
4 个拉紧角固定件
4 颗螺钉和螺母 M8,用于机柜上的安装
4 根嵌条
- 安装可能性
- 用于宽度为 600 mm 的机柜
- 通过用箱体的额外钻孔裁切导轨,可将立柱式固定件安装至更大或更小的箱体中
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 2 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
-
SZ 立柱固定件