侧面底座护板,100 mm 用于 VX 底座系统,钢板

商品编号: VX 8640.035

用于在侧面封闭单个底座并提供辅助稳定,或用于对并联底座进行内部扩装。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。

商品编号:
VX 8640.035
产品描述
用于在侧面封闭单个底座并提供辅助稳定,或用于对并联底座进行内部扩装。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
材料
钢板
颜色
RAL 9005
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 100 mm
适用于
箱体类型: VX
TX CableNet
深度: = 1,000 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
Type 1, 12
重量/包装
3.3 kg
包装单元
2 件
净重
2.442 kg
毛重
3.382 kg
税率号
94039910
EAN
4028177958975
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 侧面底座护板,高度:100 mm,用于机柜深度:1000 mm,钢板
认证
UL + C-UL - FTTA