前后底座部件,100 mm 不锈钢用于 TS、VX SE

商品编号: TS 8701.200

前部和后部底座元件,不锈钢,100 mm。

商品编号:
TS 8701.200
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
拉丝,粒度 400
供货范围
前面/后面 2 块护板
包括用于机柜上安装的固定件
尺寸
高度: 100 mm
适用于
箱体类型: TS: = 1,200 mm
包装单元
2 件
净重
8.866 kg
毛重
9.333 kg
税率号
94039910
EAN
4028177300040
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
TS 前部和后部底座组件,高度100 mm,用于机柜宽度:1200 mm,不锈钢 1.4301