底座 底座 TS 底座 TS 由前后底座部件组成,预装角形连接件,取决于机柜宽度,根据机柜深度选择侧面护板。 底座 TS 前后底座部件,100 mm 不锈钢用于 TS、VX SE 前部和后部底座元件,不锈钢,100 mm。 了解详情 底座 TS 前后底座部件,200 mm 不锈钢用于 TS、VX SE 前部和后部底座元件,不锈钢,200 mm。 了解详情 底座 TS 侧面底座护板,100 mm 不锈钢,用于前后底座部件 安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm... 了解详情 底座 TS 侧面底座护板,200 mm 不锈钢,用于前后底座部件 安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm... 了解详情 底座 TS 运输滚轮 用于完整的底座和固定式底座 用于悬置在高度为 100 mm 或 200 mm 的底座角连接件上。 了解详情 底座 TS 封闭罩 用于底座部件 TS 盖板,作为角形件系列化配置盖板的备件。 了解详情 底座 TS 底座护板 带用于底座 TS 的刷条 带刷条的底座护板。 了解详情 底座 TS 备用过滤垫 底座护板的备用过滤点。 了解详情