附件 底座 作为稳定的机柜底座,底座系统为引入电缆提供了额外的空间。底座系统 VX,底座系统 AX,底座用于 TP、IW、PC,电缆室,底座附件。 底座 VX 底座系统 VX 底座系统几乎可用于任何机柜。除稳定性高之外,它还具备极高的装配便捷性,节约时间,为底座的扩展提供了全新的方式。 跳转至产品页面 底座 AX 底座系统,新规格 The new AX base/plinth boasts maximum space for individual cable entries, with an optimised trim panel concept and a new design principle. This makes the base/plinth exceptionally efficient across a wide range of requirements. 跳转至产品页面 底座 AX 底座系统 通过底座角连接件中的大开孔可实现直接从前侧用螺钉固定到机柜上。卡装式护板有利于简便和快速地接触底座并用于个性化应用,例如作为电缆导入。 跳转至产品页面 底座 底座 TS 底座 TS 由前后底座部件组成,预装角形连接件,取决于机柜宽度,根据机柜深度选择侧面护板。 跳转至产品页面 底座 电缆室 电缆管理室,配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装 跳转至产品页面 底座 完整的底座 AE、TP、ES 的完整底座,前后护板,配有已安装的角形连接件和侧面护板。 跳转至产品页面 底座 底座的附件 底座的附件,例如底部固定连接片、水平支脚等。 跳转至产品页面 底座 固定式底座 用于 PC、IW 与箱体的外形设计相匹配,高度为 100 mm,前面外伸。 跳转至产品页面 底座 混凝土底座 for outdoor enclosures 用于 CS 模块化箱体和基本型箱体的混凝土底座。轻型组合件,用于在安装场地简单省时地进行安装。 跳转至产品页面 底座 横梁 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC、IW、冷水机组 Blue e+ 为了提高机柜站立的安全可靠性,横梁前后超出机柜底部框架138 mm。 跳转至产品页面 底座 底座 用于 FlatBox 用于在 FlatBox 的地面区域固定至螺纹中。背面的凹槽用于导引电缆。 跳转至产品页面 底座 防倾翻保护装置 用于 TS IT TS 服务器机柜的防倾翻保护措施。拉出式稳定架可快速、简单地补充安装在服务器机柜的底部框架上,需要时可拉出。 跳转至产品页面 底座 底座 用于多功能箱体 多功能箱体的不锈钢底座。 跳转至产品页面