IT 基础设施 IT 冷却 (IT-Cooling) 威图温控系统涵盖从单个机柜到整个数据中心的所有冷却装置。安全和效率是其核心要素。 IT 冷却 (IT-Cooling) 液体冷却柜 LCP CW:通过 IT 机柜中的空气/水热交换器将输送极高的热负荷。LCP DX: 中小型 IT... 了解详情 IT 冷却 (IT-Cooling) 液体冷却单元 高效冷却且节约 TS IT 机柜以及微型数据中心空间。完美支持满足 IT... 了解详情 IT 冷却 (IT-Cooling) IT机房制冷 了解详情 IT 冷却 (IT-Cooling) 用于 IT 制冷的冷水机 应用于IT的可靠制冷产品如 LCP ,空气/水热交换器,或特殊项目用的。 了解详情 IT 冷却 (IT-Cooling) 通道封闭 门和盖板将数据中心内的冷热空气隔开。提高空调系统的效率。可用作ġ... 了解详情 IT 冷却 (IT-Cooling) Blue e+ IT 顶装式冷却设备 使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT... 了解详情 IT 冷却 (IT-Cooling) Blue e+ IT 壁挂式冷却设备 使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT... 了解详情 IT 冷却 (IT-Cooling) 顶装式冷却装置 用于冷却 IT 设备 用于功率损耗最大至 3 kW... 了解详情 IT 冷却 (IT-Cooling) 小型冷却装置 了解详情 IT 冷却 (IT-Cooling) IT制冷附件 Blue e+ 冷却设备、LCP CW 和 LCP DX 应用的配套配件。 了解详情