部件承板 固定在 19" 系统孔上的部件承板 设备承板,用于固定在 19" 系统孔上。 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板,固定安装 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 固定安装在两个 19" 固定平面之间。 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板 1 U,固定安装 482.6 mm (19˝) 系统孔 482.6 mm (19")/535 mm(公制),... 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板 2 U,固定安装 承板 2 U,固定安装,用于在 19" 系统孔上固定。承载力:25 kg。 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板,可抽出 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 安装在两个 19˝ 固定平面之间。 了解详情 固定在 19" 系统孔上的部件承板 承板可抽出,2 U 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面 此齐全套件包含各类预装配的型号,其中包括滑动伸缩轨、把手、固定Ė... 了解详情