部件承板 部件承板,用于框架固定 设备承板,用于框架固定。 部件承板,用于框架固定 承板用于框架固定 机柜宽度 600 和 800 mm 用于框架固定,无需 482.6 mm (19") 支护便可装入机柜,机柜宽度:600 和 800... 了解详情 部件承板,用于框架固定 滑动伸缩轨 用于承板,用于安装在 VX 机柜框架上,用于升级现有的 VX 和 TS 应用 将现有的固定螺栓或安装轨(重型负载样式)更换为伸缩轨,从而将固ê... 了解详情