VX IT VX IT 附件 扩装控制柜时所需要的一切:附件选择丰富,可适用于所有应用。灵活、易于组装且经济,现货供应。 VX IT 附件 IT LED 系统灯具 用于 IT 机柜系统和 IT 箱体 用于为 IT 机柜系统和 IT 机柜提供照明。 了解详情 VX IT 附件 风扇模块 用于 VX IT, TS IT 用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。连接便捷,转速调节能ă... 了解详情 VX IT 附件 底部 机柜底部的附件可实现灵活的底部扩装,以及运输或稳定机柜。水平支Ŋ... 了解详情 VX IT 附件 电缆铺设 用于将电缆灵活导入机柜和箱体系统的附件,以及箱体中的高效电缆布ń... 了解详情 VX IT 附件 滑动轨 滑轨为悬挂在 19" 平面中的组件提供存放空间,并承载重型安装设备。 了解详情 VX IT 附件 型轨 用于482.6 mm (19")的安装角规。 了解详情 VX IT 附件 部件承板 可在机柜框架中或 19"... 了解详情 VX IT 附件 接地 接地材料,用于建立安全保护导体连接,以满足 VDE... 了解详情 VX IT 附件 配电单元PDU 通过紧凑型 PDU 为每个 IT 机柜配备专业的配电系统。在 IT... 了解详情 VX IT 附件 电源系统模块 PSM 配有单相或三相的一个或两个馈电装置,通过变换插座模块的插接方向ê... 了解详情 VX IT 附件 电源盒,482.6 mm (19") 可拉出 为容纳直流及交流组件而设计,拉出式正面组件提供了从上面和下面接Ð... 了解详情 VX IT 附件 气流/能效 对安装组件进行有针对性的导流,并对 19"... 了解详情