Ri4Power ISV 配电柜 扩装模件 快装系统,具有 ISV 配电柜精确校准功能。 扩装模件 防接触保护模块 用于封盖空闲的装配区,盖板可铅封。 了解详情 扩装模件 安装板模件 带安装板,盖板可铅封。 了解详情 扩装模件 设备支承轨模块 用于安装端子、开关设备等,带支承轨 35/15 mm。盖板可铅封。 了解详情 扩装模件 DIN 导轨装置模块 容纳 DIN 导轨安装设备,盖板可铅封。 了解详情 扩装模件 NH 熔断器式负荷开关模块 适合于在安装板安装时容纳 NH 熔丝负荷断路器,盖板可铅封。 了解详情 扩装模件 分隔横梁 用于 NH 熔断器负荷开关 适用于 NH 熔断器式负荷隔离开关(规格 2/3)的安装板安装。 了解详情 扩装模件 NH 条形熔断器负荷开关模块 用于 NH 条形熔断器式负荷隔离开关,规格从 00 至 3(3 极,100/185 mm... 了解详情 扩装模件 断路器模块 用于安装高达 250 A 或 630 A 的标准空气断路器。 了解详情 扩装模件 仪表安装模块 用于内部测量的开放式模块。 了解详情 扩装模件 N/PE 母线模块 用于 N 和 PE 母线固定。盖板可铅封。 了解详情 扩装模件 母线模块 用于熔断器组件 用于安装母线式熔丝座和 NH 熔断器式隔离开关。 了解详情