- 商品编号:
- SV 3439.010
- 材料
- 盖板:ABS
主体架:玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 额定电流 最大
- 600 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 导线出线
- 上/下
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 说明
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
- DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
- 极数
- 3 极
- 尺寸
- 宽度: 180 mm
高度: 247 mm - 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 24 x 21 mm
- 圆导线连接,多芯
- 35 ‐ 240 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 4.56 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.732
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177236295
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- SV 母线连接适配器