母线系统 100-185 mm 母线支架,3极 根据不同的支架可以容纳 30 x 10 至 100 x 10 mm 的母线。 母线支架,3极 母线支架 针对母线系统 1250 A (100 mm)、1600 A (185 mm)、2500 A (150 mm)、3000 A (150 mm)。 了解详情 母线支架,3极 插座用于母线尺寸的适配 用于转接尺寸为 30x 10 至 60 x 10 的母线,10 mm 为一级。 了解详情 母线支架,3极 间隔件用于减少安装轨宽度 减小母线宽度,10 mm 为一级。 了解详情 母线支架,3极 系统固定件 了解详情