配电组件 Ri4Power TS 8 用于低电压配电设备的模块化部件系统具有设计认证且符合 IEC 61 439-1/-2 和 DIN EN 61 439-1/-2,用作最高达 5500 A 的控制设备和配电设备。 Ri4Power TS 8 并联柜系统 TS 8,配电 并联柜系统 TS 8,用于低压开关设备,结构证明符合 IEC 61 439-1/-2 和 DIN EN 61 439-1/-2 的要求。 了解详情 Ri4Power TS 8 母线系统 RiLine 高达 1600 A,中心距 60 mm,3 和 4 极,全面防接触保护,适用于全球所有市场。 了解详情 Ri4Power TS 8 母线系统 Maxi-PLS 紧凑的结构样式中不失完美的系统技术,简单无级地紧固在 Maxi-PLS 母线的 4... 了解详情 Ri4Power TS 8 母线系统 Flat-PLS 变化多端的系统结构,具有市场上常见的扁铜母线。 了解详情 Ri4Power TS 8 母线系统 Ri4Power,185 mm 了解详情 Ri4Power TS 8 母线系统 100-185 mm 高达 1250 A (100 mm)、1600 A (185 mm)、2500 A (150 mm)、3000 A (150 mm) 的母线系统。 了解详情 Ri4Power TS 8 连接技术 用于 Maxi-PLS 和 Flat-PLS 母线相互之间、与 RiLine60 母线系统或与断路器的耦合。 了解详情 Ri4Power TS 8 防接触保护系统 型式 1 用于遮盖带电部件,符合内部防护等级 IP 2X 和 IP XXB。 了解详情 Ri4Power TS 8 防接触保护系统,型式 2b 对配备 NH 条形熔断器式负荷隔离开关和 185 mm... 了解详情 Ri4Power TS 8 功能空间配置,形式 1-4 利用创新的模块化组件实现节省时间的系统安装。 了解详情 Ri4Power TS 8 断路器区配置 安装简单、防接触保护严密、断路安全。 了解详情 Ri4Power TS 8 附件 了解详情