温控系统附件 空气导流 有针对性地将空气引导和转向至控制柜所有区域中的系统。使用风道系统可将冷空气精确地引到机柜的任何区域。这样通过本身通风的安装部件能够有效地防止空气短路的危险。 空气导流 控制机柜内部风扇 避免控制机柜内部热聚集,帮助有源温控组件的空气导流 了解详情 空气导流 Mini 风扇 紧凑型直流风扇用于冷却箱体或箱体中的元件。 了解详情 空气导流 风道系统 用于顶装式空调和顶装式空气/水热交换器 使用风道系统可将冷空气有针对性地引到机柜的任何区域。这样通过本ŭ... 了解详情 空气导流 风道适配器 用于风道系统和扁平风道系统 空调(进风口)和风管接头。适用于顶装式空调 3359.XXX 和 3382.XXX 了解详情 空气导流 90° 转向器 用于风道系统 用于在扁平风道的末端对冷空气的换向。 了解详情 空气导流 扁平风道系统 用于顶装式空调和顶装式空气/水热交换器 使用风道系统可将冷空气有针对性地引到机柜的任何区域。这样通过本ŭ... 了解详情 空气导流 扁平风道的扩展 扁平风道系统的扩展套件 3286.850... 了解详情 空气导流 管道塞 用于顶装式空调和顶装式空气/水热交换器 堵住任何不需要的冷风出口。 了解详情 空气导流 导风罩 有针对性的冷空气导流,以避免出现热点。特别适用于控制机柜内电气ń... 了解详情 空气导流 空气导流单元 用于侧面空气导流 用于开关的冷空气输送配备侧面供气系统。 了解详情 空气导流 空气导流单元 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备 与Blue e+ IT壁挂式冷却装置相结合,用于482.6 mm(19”)平面前的冷空气进气。 了解详情