液体冷却 壁装式空气/水热交换器 用于壁挂式安装或者所有足够大垂直平面上的安装。冷却功率 0.3 kW - 7 kW。防护等级标配为 IP 55。冷却功率 0.65 kW 和 1.2 kW,也可选择 IP 56/59,适用于食品和饮料行业中卫生要求较高的生产区域。 壁装式空气/水热交换器 空气/水热交换器 壁装式 功率等级从 375 至 5000... 了解详情 壁装式空气/水热交换器 空气/水热交换器 壁装式 HD 空气/水热交换器用于卫生要求极高的食品行业和烟草行业——是Rittal有代表... 了解详情 壁装式空气/水热交换器 空气/水热交换器 壁装式 功率等级为 7000 W。用于恶劣的环境中。带自动调温的电磁阀。 了解详情