- 商品编号:
- SK 3140.100
- 型式
- 顶装式
- 产品描述
- 顶装式风扇具有高防护等级,可灵活地从机柜的内部或外部进行安装。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
- 风扇
- 离心式,电容电机
- 自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
- 在 50 Hz 条件下: 809 m³/h
在 60 Hz 条件下: 868 m³/h
- 气流量自由送风量 (无过滤垫)
- 在 50 Hz 条件下: 873 m³/h
在 60 Hz 条件下: 965 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 555/565 m³/h
- 2 x 3243200: 670/690 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 575/598 m³/h
- 额定工作电压
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 99 W
在 60 Hz 条件下: 130 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.43 A
在 60 Hz 条件下: 0.56 A
- 尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 133 mm
深度: 400 mm
- 安装深度
- 34.6 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 258 mm
开孔深度: 258 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 无过滤垫,IP 21
- 包括折叠式过滤器,防护等级可达IP 54
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 3 A
- 说明
- 如需将防护等级提高到 IP55,可以选择安装无纺纤维过滤垫(见附件)。
- 为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
- 风扇使用寿命 (L10, 40 °C)
- 在 50 Hz 条件下: 62,800 h
在 60 Hz 条件下: 65,800 h
- 工作温度范围
- -20 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 58 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 60 dB(A)
- 重量/包装
- 6 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177709140
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
顶装风扇,873/965 m³/h,230V