环境空气冷却装置 架装式风扇/离心风扇 整体风扇单元,用于直接安装在 19 英寸结构上。通风量为 320 m³/h - 480 m³/h。该安装方式可使气流在机柜中持续循环,从而避免形成热点。 架装式风扇/离心风扇 架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气流量 320-480 m³/h 可直接安装在 19... 了解详情 架装式风扇/离心风扇 Vario 架装式风扇用于 482.6 mm(19") 气流量 320-480 m³/h 可直接安装在 19... 了解详情 架装式风扇/离心风扇 压力式风扇用于 482.6 mm(19") 空气输送量 320 m³/h 2 U 贯流风扇,空气流量高达 320 m3/h。噪音电平仅为 52 dB,适合在办公室中使用。 了解详情