环境空气冷却装置 过滤器风扇 整体过滤器风扇装置,无需工具即可安装在表面上。通过吹吸机柜中的热气给机柜散热。气流量为 20 m³/h - 1160 m³/h。防护等级标配为 IP 54 可升级为 IP56。还可提供 EMC 屏蔽型或 EC 型。 过滤器风扇 Blue e+ 过滤器风扇 成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 -... 了解详情 过滤器风扇 Blue e+ 过滤器风扇 采用 EC 技术 Blue e+ 过滤器风扇采用了 EC 技术的高能效设计,不仅自带物联网功能,... 了解详情 过滤器风扇 Blue e+ 过滤器风扇 EMC 具有 EMC... 了解详情 过滤器风扇 Blue e+ 输出过滤器 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出Ű... 了解详情 过滤器风扇 Blue e+ 输出过滤器 EMC 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出Ű... 了解详情 过滤器风扇 TopTherm 过滤器风扇 成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 -... 了解详情 过滤器风扇 TopTherm 过滤器风扇 EMC 具有 EMC... 了解详情 过滤器风扇 TopTherm 过滤器风扇 采用 EC 技术 使用 EC 技术的高能效型 RTT 过滤器风扇。 风量从 180 m³/h 起,带内嵌控制接口... 了解详情