控制机柜 Special applications/Ex/EMC/earthquakes 特殊应用包括,用于地震多发地区和易爆区域的各种材质的机箱机柜解决方案,以及带 EMC 电磁兼容结构的机柜。 Special applications/Ex/EMC/earthquakes 防爆箱体 不锈钢和塑料材质的空机柜,适用于化工和石化行业,以及海上设施。 了解详情 Special applications/Ex/EMC/earthquakes EMC 对于符合 EMC 标准的控制柜组件,威图的 EMC 电磁兼容型 VX25... 了解详情 Special applications/Ex/EMC/earthquakes 内部扩装用于受地震威胁的区域 机柜系统附件,用于 Telcordia GR 63-CORE 标准中的地震区 1、2、3 和/或 4。 了解详情