不锈钢 机柜系统 不锈钢机柜,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。 机柜系统 VX SE 不锈钢 VX SE 不锈钢独立式机柜适用于各种应用,无论是基础版本还是 IP 66/NEMA 4X... 了解详情 机柜系统 并联柜系统 TS 8 不锈钢 并联柜系统 TS 8,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含安装板。防护等级:IP 55。 了解详情 机柜系统 并联柜系统 TS 8 防护等级 IP 66/NEMA 4X 并联柜系统 TS 8,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含安装板。防护等级 IP 66,符合 NEMA 4X 要求。 了解详情