控制机柜 不锈钢 小型箱体、紧凑型机柜、机柜系统、操作箱体、支托臂系统。 不锈钢 小型箱体 不锈钢箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。 了解详情 不锈钢 紧装式机柜 不锈钢箱体采用 1.4301 不锈钢 (AISI 304) 和 1.4404 不锈钢 (AISI... 了解详情 不锈钢 机柜系统 不锈钢机柜,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。 了解详情 不锈钢 立式控制台 不锈钢 不锈钢立式控制台 1.4301, (AISI 304),配有预装配组件,防护等级 IP... 了解详情 不锈钢 PC 机柜系统 不锈钢 基于 VX SE 的 PC 机柜系统,采用不锈钢 1.4301,(AISI 304)。钢板 PC... 了解详情 不锈钢 操作箱体 操作箱体和支托臂系统,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。 了解详情 不锈钢 支托臂系统 CP 40,不锈钢 用于静态负荷最大至 400 N 的不锈钢支托臂系统 CP... 了解详情