支托臂系统 支托臂系统 CP 40,不锈钢 用于静态负荷最大至 400 N 的不锈钢支托臂系统 CP 40。防护等级高,带调节功能。 支托臂系统 CP 40,不锈钢 支承型材 CP 40,不锈钢 封闭式 用 2 个紧固螺钉固定到连接件上。 了解详情 支托臂系统 CP 40,不锈钢 倾角转接器 10° CP 40,不锈钢 了解详情 支托臂系统 CP 40,不锈钢 固定件 CP 40,不锈钢 了解详情 支托臂系统 CP 40,不锈钢 耦合件 CP 40,不锈钢 了解详情 支托臂系统 CP 40,不锈钢 角固定件 90° CP 40,不锈钢 了解详情 支托臂系统 CP 40,不锈钢 墙壁/底板固定件,固定式 CP 40,不锈钢 了解详情 支托臂系统 CP 40,不锈钢 墙壁/底板固定件,可旋转 CP 40,不锈钢 了解详情 支托臂系统 CP 40,不锈钢 墙壁悬臂 CP 40,不锈钢 了解详情 支托臂系统 CP 40,不锈钢 连接悬臂 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导入 了解详情