操作箱体/支托臂系统/立式系统 操作箱体 铝质和钢板材质的操作箱体极大满足了人体工程学的设计要求和高效组装。实现了设计与功能的出色结合。可与威图的支托臂系统和立式系统组合使用。配置器可节省选型时间。可现货供应。 操作箱体 舒适型操作板 铝箱体,导热性强,被动散热性优良。重量轻,稳定性好。防护等级 IP... 了解详情 操作箱体 Optipanel 铝箱体,导热性强,被动散热性优良。用于相对小型面板和控制方案。Ū... 了解详情 操作箱体 紧装式操作板 操作箱体优美的设计结构来源于拉伸铝型材。是小型控制面板的理想选ý... 了解详情 操作箱体 AX 操作箱体用于尺寸最大为 24˝ 的台式 TFT 液晶显示屏 基于 AX 的操作箱体用于尺寸最大为 24 寸的台式 TFT 液晶显示屏,钢板,内置 VESA... 了解详情 操作箱体 带装饰手柄的操作箱体 带装饰手柄的操作箱体,采用钢板材料的最新设计,直径 130 mm... 了解详情