用于 3 段式结构的琴式控制台上面部分

商品编号: TP 6720.500

TopPult 系统具有四种不同宽度,为个性化监视和 3 段式结构提供了条件。

商品编号:
TP 6720.500
材料
箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体
箱盖下面有铰链,包括箱盖支架
底部敞开,用于个性化电缆引入
IK 编码
IK08
基本材料
钢板
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 720 mm
深度: 240 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
包装单元
1 件
净重
19.2 kg
毛重
20.21 kg
税率号
94032080
EAN
4028177554269
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
产品描述
TopPult 系统 TP,用于 3 段式结构的琴式控制台上面部分,宽x高 600x720 mm,钢板
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK