用于 AX 的附件 锁具系统 可通过各类型手柄以及其他关闭装置替代标准锁芯。可使用实用型按钮用于快速且无需钥匙打开立式机柜和壁挂式箱体。 锁具系统 AX 舒适型手柄 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。 了解详情 锁具系统 半圆锁 用于手柄系统 安全锁芯和按钮锁芯,以及长度不超过 40 mm 的半圆柱形锁芯。 了解详情 锁具系统 锁芯 备择锁芯,例如三角形、四边形、螺丝刀、Daimler、Fiat 和双舌。 了解详情 锁具系统 多重锁 用于 6 把挂锁 如果在维护和修理工作中需要对多名工作人员授予个性化的访问和使用Ĉ... 了解详情 锁具系统 凸缘锁 标准凸缘锁的替代产品有不同的规格。 了解详情 锁具系统 控制机柜钥匙 用于锁芯(每个机柜都带有一把双齿钥匙)。 了解详情 锁具系统 180° 铰链 用于 AX、AX IT 开门角度还可增大至 180°。 了解详情