威图 控制机柜 创新型机柜和箱体技术 控制机柜 小型箱体 种类繁多的小型箱体:PK 聚碳酸酯箱体、GA 铸铝箱体、KX... 了解详情 控制机柜 紧装式机柜 机箱机柜系统有以下几种紧凑型设计:AX 紧装式控制柜、AX 塑料控制柜和 SE... 了解详情 控制机柜 机柜系统 VX25 和 TS 8 并联柜系统和 SE... 了解详情 控制机柜 IT机柜系统 这些系统解决方案灵活多变,无论是小型还是大型网络应用,均有符合÷... 了解详情 控制机柜 IT箱体 482.6 mm (19")... 了解详情 控制机柜 琴式控制台/ PC机柜系统 /工业工作站 了解详情 控制机柜 操作箱体/支托臂系统/立式系统 了解详情 控制机柜 卫生型设计 卫生型设计箱体,专为食品饮料行业设计,更安全,清洁度更高。小型Ö... 了解详情 控制机柜 不锈钢 小型箱体、紧凑型机柜、机柜系统、操作箱体、支托臂系统。 了解详情 控制机柜 Special applications/Ex/EMC/earthquakes 特殊应用包括,用于地震多发地区和易爆区域的各种材质的机箱机柜解Ñ... 了解详情 控制机柜 户外箱体 户外柜非常适合在户外环境中使用。作为标准产品,威图可现货供应 CS... 了解详情 控制机柜 机械备件 质量有保证的威图控制柜的原装备件。 了解详情