环境空气冷却装置

过滤器风扇

整体过滤器风扇装置,无需工具即可安装在表面上。通过吹吸机柜中的热气给机柜散热。气流量为 20 m³/h - 900 m³/h。防护等级标配为 IP 54 可升级为 IP56。还有电磁兼容屏蔽型或 EC 型可供订购。

过滤器风扇

TopTherm 过滤器风扇

成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。

过滤器风扇

TopTherm 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏幕功能的成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。

过滤器风扇

TopTherm 过滤器风扇 采用 EC 技术

使用 EC 技术的高能效型 RTT 过滤器风扇。 风量从 180 m³/h 起,带内嵌控制接口 (0-10 V / PWM信号输入和转速信号输出),调节和监控风扇。