IT 從業人員面臨的時間壓力越來越大,需要管理的系統也越來越複雜。在此背景下,威圖新款 TX CableNet 應運而生。它可説明客戶迅速實現專業品質的網路佈線。即使是大量的彎曲半徑較小的電纜,也能輕鬆插入,並按照“瀑布原則”進行完美的電纜佈線。該網路分配機櫃採用預裝的開放式框架設計,帶有用於威圖系統附件的尺寸網格,可確保組裝和維護方便快捷。對於標準的現貨訂單,威圖承諾在 24 小時內供貨。
如今,IT 從業人員必須不斷加快速度,擴展和管理越來越多的互連網路。當涉及到元件時,很多時候都要求速度和可靠性。“在 TX CableNet 中,我們將創新的電纜管理與對專業品質的要求相結合。”威圖產品管理負責人 Luis Brücher 解釋說,“除了機櫃的機械性能以外,其中還包括系統性的方案、可靠的跨區域可用性和快速交付。”
新款 TX CableNet 嚴格採用網路分配機櫃設計,可實現完美的電纜佈線和快速安裝。即使電纜數量眾多,用戶也僅需直接插入,而不是費力拉動。因為 TX CableNet 在頂部整個深度上的兩側配置有圓邊凹槽。用戶可輕鬆移除頂部邊緣的外部電纜佈線斜撐,插入完整的電纜束,然後將斜撐安全地掛回原位。這樣一來,即使是彎曲半徑和體積均較大的電纜束,也能從頂部順利進入分配機櫃。由於遵循這種“瀑布原則”,因此電纜佈線採用的是銅纜和光纖線纜的最佳實踐方法。此外,TX CableNet 採用開放式框架結構,即使是通過底板佈線,也能使用機櫃的整個深度。
通過系統實現快速選購和交付
對於 TX CableNet,威圖作出如下供貨承諾:德國範圍內的標準現貨訂單在 24 小時內送達客戶,歐洲其他地區則是 48 小時內送達客戶。威圖系統附件、與底座系統的相容性,以及用於門禁的 AX 舒適型手柄,使得 TX CableNet 符合所有常見的網路要求和安裝位置要求。此外,威圖還開發有新款分配機櫃與舊款 TE 8000 之間的轉換工具,幫助 IT 從業人員和經銷商對照轉換。
採用框架結構,有助於高效處理
新款分配機櫃的另一個獨特之處在於,帶有威圖系統網格和焊接頂部的預裝獨立式框架結構。這樣一來,就提高了安裝和拆卸的速度,同時也確保了穩定性。由於型材具有連續的 25 mm 尺寸網格和帶編號的孔標記,因此可以快速定位和安置系統元件。側板的安裝輕而易舉,而且可以同樣迅速地完成拆除,方便維護。
在發售之時,該產品系列包括八個型號。機櫃寬度為 800 mm,高度為 2,000 mm (42U) 或 2,200 mm (47U),深度為 800 mm 或 1,000 mm。