能耗是影響 IT 運營經濟性的重要因素。其中最關鍵的是,保證最大程度的能耗透明。因此,威圖在新的 PDU(配電單元)產品系列中集成了全面的測量功能,用於詳細的能源分析。這一智慧產品系列還支援切換每個輸出端和接入門禁系統。威圖 PDU 可以線上配置,因此 IT 使用者可根據個人需求,在任意 IT 機櫃內快速、輕鬆地實現高品質的配電。通過該智慧配電系統,威圖的 IT 基礎設施產品組合得以進一步擴展,其中涵蓋了 IT 冷卻、監控、物理安全和交鑰匙資料中心及雲服務,以滿足 IT 領域的未來需求。
據估計,全球範圍內的資料中心消耗的能源高達 5000 億千瓦時。到 2030 年,需求甚至可能會增加到 2 萬億千瓦時。在德國,據專家們預計,在 5G 網路和物聯網等新技術的推動下,IT 系統對能源的需求同樣將上升。
因此,對於資料中心運營商,測量和優化能耗的重要性日益凸顯。如今,威圖新的 PDU 產品系列為 IT 機櫃的能源測量提供了全面的功能,有助於降低資料中心的 IT 運營成本。
“儘管 IT 行業目前已實現大幅的效率提升,但許多資料中心的能耗仍在持續增加。我們新的 PDU 產品系列能夠説明資料中心運營商精確分析能源成本,並充分挖掘進一步優化成本的潛力,”威圖 IT 產品管理副總裁 Luis Brücher 解釋道。
五種型號,面向所有用途
新一代 PDU 包括五種基礎型號,它們在功能上相互依賴,並且可以單獨配置:
- 威圖 PDU Basic(簡單的配電)
- 威圖 PDU Metered(每相測量)
- 威圖 PDU Metered Plus(每個輸出插槽測量)
- 威圖 PDU Switched(每相測量、每個輸出端的開關功能)
- 威圖 PDU Managed(每個輸出端的測量和切換)
“PDU Basic”被動運行,負責在 IT 機櫃中進行配電。“PDU Metered”包含每個相的測量功能,例如電壓、功率、頻率以及其他資料。“PDU metered plus”則還可採集每個輸出插槽的能來源資料。“PDU Switched”可進行每相測量,並且擁有可切換的輸出插槽。“PDU Managed”結合了 Metered Plus 和 Switched 的功能,因此可為每個輸出插槽配電和採集資料,並且還可使用切換功能對每個插槽進行能源管理。
節省空間,安裝無需工具
新一代 PDU 的特徵之一在於其超薄設計。因此,它可安裝在 Zero-U-Space,即側板與 19 英寸安裝框架之間的空間中。由此一來,它的高度不受限,即使是在配置齊全的 IT 機櫃中,仍然可以進行維護和安裝。在威圖 IT 機櫃中,安裝時無需額外的工具,只需使用 19 英寸框架上的夾子固定即可。在其他廠商的 IT 機櫃中,則使用隨附的通用緊固件進行安裝。
模組化系統,靈活度超高
由於採用模組化的生產方案,除了可以準備大量 PDU 庫存外,客戶還可按需進行配置。這樣一來,就能使 PDU 完全符合應用要求。客戶也可以自己決定電纜的長度、連接插頭或插座的數量和類型。還有一個新功能是保護觸點輸出端的配置。此外,客戶可配置額外的模組來組成 PDU,例如差動電流測量或過壓保護裝置等。由於採用的是模組化方案,因此可以在設備運行期間更換諸如 PDU 控制器板和過壓保護裝置等單個元件,從而提高了資料中心的可用性。
通過遠端存取和監控確保安全
安全和監控是智慧 PDU 的兩大重要功能。例如,IT 機櫃上可安裝最多兩個電子手柄,用於門禁監控。其他集成功能,如警報繼電器、數位輸入端和警報信號裝置,可説明 PDU 靈活地接入全面的 IT 安全系統中。此外,CMC III 監控系統已有的感測器也可集成,從而就能記錄環境資料,如溫度、濕度或開關觸點的狀態。選件中還包括剩餘電流監測裝置。例如,在檢測到由於電流通過 PE(保護接地)或 IT 機櫃內的其他路徑而導致的潛在危險情況時,PDU 的智慧邏輯元件可以阻止開門。
威圖 PDU 還具有集成的網路服務器,用於遠端系統管理。為此,管理員可直觀地查看和操作網路介面。網路服務器的存取權限可以通過常見的目錄服務(如活動目錄)自動分配。除了網路介面上詳細顯示的測量值圖表外,還可以通過 SNMPv3 從上級 DCIM(資料中心基礎設施管理)軟體系統中查詢 PDU 參數。威圖 PDU 支援常見的協定,如 TCP/IPv6、TLS 和 OPC-UA。
實踐:PDU 用於邊緣應用和主機託管
每個產品型號都有具體的應用場景。例如,“Metered PDU”支援 IT 機櫃的負載管理。因此,IT 專家可確定 IT 冷卻裝置是否與有源元件的負載協調一致。每個輸出插槽的測量,例如由“Metered Plus”執行,都能實現基於單個耗電器的詳細計費。主機託管資料中心的運營商可以使用這個型號,來監控租用的伺服器空間或整個 IT 機櫃的成本情況。“PDU Switched”具有切換功能,可以中斷單個插槽的供電,或在需要時將其重新接通。這有助於管理遠端運營的 IT 網站,如獨立運行的邊緣資料中心。“PDU Managed”允許對每個輸出端進行測量和切換,從而實現面向用戶的計費,對插槽進行完全控制。特別是在分散的大型邊緣基礎設施中,“PDU Managed”是記錄每個網站成本,同時遠端監控 IT 系統的理想工具。
概覽:核心優勢和用戶獲益
- 全面的測量功能,可對資料中心進行詳細的能源分析
- 配置靈活,可完全適配公司的相應應用
- 集成的監控功能,可提高整個 IT 基礎設施的安全性
- 安裝快速,節省空間
- 遠端系統管理,訪問安全性超高