使用威圖ePOCKET,可以即時更新您的設備和系統文檔。更重要的是,您可以隨時隨地、通過任何設備直接訪問。
加快作業各階段的流程,節省寶貴的時間和金錢。
威圖ePOCKET——自動化技術的數位之家
為所有參與專案的工作人員提供快速、經濟、可靠的設備和系統文檔。
- 全數位化工作流程,設備和系統文檔即時可用:從使用Eplan P8創建電路圖,到使用Eplan Pro Panel生成數位雙生,再到威圖ePOCKET。
- 使用集成式Eplan eVIEW工作流程,快速管理文檔變更
- 文件準備過程中節省列印成本
- 減少您的碳足跡
- 參與專案工作人員均可在數位化電路圖文檔管理中隨時訪問即時更新的資料
- 清晰記錄修改痕跡,並進行自動通知,無需擔心修改內容遺失
必要時刻為您快速排除故障,讓您的生產系統更加可靠。
- 快速獲取有保證的資訊來源,為您節省維護和修理時間
- 現場簡單定位正確機櫃,快速排除故障
- 減少設備停機時間,從而降低維護成本
- 減少文檔出錯率,降低錯誤風險
- 降低火災風險(紙張不再儲存於機櫃內)
- 專案工作人員均可在電路圖文檔管理中隨時訪問即時更新的資料
- 維護工程師持續追蹤變更
選擇威圖ePOCKET數位化方案——如何創建您的數位電路圖文檔:
第一步:登錄Eplan Cloud(如有必要,請提前註冊)
第二步:啟動威圖ePOCKET
第三步:通過威圖ePOCKET掃描產品銘牌上的QR code
第四步:創建並完成文檔
要求:掃描QR code的威圖機櫃必須是VX25、VX SE、AX或KX型號
有了數位電路圖威圖ePOCKET,您的機器和設備文檔將持續保持更新。您可以隨時隨地、通過任何設備直接訪問。這將加快整個價值鏈的流程,為您節省寶貴時間。
只要您註冊了Eplan Cloud帳戶、且擁有符合條件的威圖機櫃,都可使用機櫃上的威圖QR code啟動並使用威圖ePOCKET。
為啟動和創建機器文檔,您需要一個符合條件的威圖機櫃及其銘牌上的威圖QR code。
請登錄Eplan Cloud平台,進入威圖ePOCKET服務,然後通過威圖ePOCKET掃描符合條件的威圖機櫃的銘牌QR code即可。QR code驗證後,將為您解鎖機器或系統文檔。您可以接下來的對話指令創建包含所有資訊的專案。
威圖ePOCKET是一個基於流覽器的應用程式,可通過當前版本的網路流覽器進行訪問。如需瞭解受支援的網路流覽器,您可在Eplan Cloud的常見問答中進行查詢。
威圖ePOCKET只能配合符合條件的威圖機櫃使用。在使用銘牌QR code啟動機器或系統文檔後,您可免費使用威圖ePOCKET機器或系統文檔,時間不限。
可以。威圖ePOCKET支持添加來自不同機櫃的多個威圖銘牌QR code。
瞭解更多有關角色和存取權限的詳細說明,請參考以下連結;Eplan幫助.
不會。通過登錄威圖ePOCKET,您始終可以訪問您組織中的所有機器和設備文檔,甚至無需掃描威圖QR code。唯一的要求是,您需要有訪問特定機器和設備文檔的訪問存取權。
在特定的機器或設備文檔中,您可通過所需的訪問授權將損壞的QR code替換為新的QR code。
您可以使用控制整體工廠設備的機櫃來創建機器或設備文檔。接下來,您可以選擇在機器或設備文檔中添加更多的QR code。
之後,您可直接通過單個QR code跳轉到機器或設備文檔。
Eplan Cloud是一個基於網頁的Eplan和威圖雲產品平台,不需要任何安裝。但是,要使用Eplan Cloud中的產品和服務,您必須先在Eplan Cloud中完成免費註冊。
每個專案或原理圖包有1 GB存儲空間。
不考慮。但1 GB對於原理圖專案來說已是綽綽有餘。
目前必須保持網路連接才能訪問威圖ePOCKET服務的所有功能。
有。分為4個級別:管理員、設計師、用戶和訪客。
沒有。訪問人數不受限制。
由於Eplan eVIEW具有紅線注釋功能,因此威圖ePOCKET也有該功能。
不能。您必須註冊帳戶並登錄。此外,您可通過用戶管理功能設置4個訪問授權級別。
可以。所有常用資料格式都可以存儲。您可在Eplan説明頁面查看當前支援的檔案類型列表。
維護工作將盡可能在工作時間以外進行。我們會提前告知維護時間。
您可以隨時在;信任中心;線上查看Eplan Cloud的運行狀態。
目前,專案無法“移動”。現在只能通過間接的方式實現這一點:下載並將其上傳到一個新的組織內。
設備移交後,資料應被轉移到終端客戶的組織。終端客戶還將承擔訂閱費用。每個組織都有6個月的試用期。
您可以選擇啟動威圖ePOCKET並由終端客戶承擔任何費用。
可以,可使用威圖ePOCKET進行調試 (例如參照電路圖)。當然,調試文檔也可以存儲在威圖ePOCKET中。
您必須每次登錄威圖ePOCKET(獲得存取權限)。登錄後,您可以通過專案導航,點擊進入想要訪問的項目。
或者您可以掃描QR code直接“跳轉”到相關項目。
如果您已登錄威圖ePOCKET,可通過專案導航器查看單個專案。同時,您仍可在各個威圖ePOCKET文檔中調出QR code,並可將其複製用於訪問。
不能。只有已註冊並獲得了授權的用戶可以訪問項目。
可以。通過用戶管理,您還可以為其他公司的用戶設置存取權限。
不可以。目前只支持AX、KX、VX 25和VX SE系列威圖機櫃的QR code。
我們嚴格遵守歐盟《通用資料保護條例》(GDPR),不對個人資料進行分析。
關於基本資料、文檔或許可證的更多有用資訊可以在 這裡查看。