威圖不僅可以為您提供高效的產品,還能與您一起去發現和利用隱藏的潛能。我們的目標是:幫助您降低整個價值鏈的成本,同時節約資源。通過我們的效率和服務檢查,您可輕鬆完成經濟性測算。
控制櫃冷卻設備效率檢查
定期檢查您的威圖元件,如所有風扇和冷卻設備,有助於優化性能和儘量減少能耗。
效率檢查期間,我們會根據您提供的設備資訊和運行參數進行個性化的效率分析。在此基礎上,我們會確定潛在的節約點和回報時間,並針對提高您的效率這一目標提供操作建議。
您的獲益
- 對已安裝的設備進行分析,瞭解當前的性能狀況
- 獲知能源成本和潛在的節約點
- 獲得根據 DIN EN 16247-1 給出的具體節能建議
分析工作只能在工業應用和壓縮機驅動的控制櫃冷卻設備的框架內進行。
控制櫃冷卻設備服務檢查*
進行服務檢查時,我們的技術人員會現場記錄您的設備的資料和狀態。而且,他會對冷卻設備進行目檢,評估設備的整體狀況和維護狀況,並生成包括狀態報告在內的詳細總體情況說明。然後,您將收到一份效率計算報告,其中包括潛在的節約點和回報時間。在此基礎上,我們還將為提高您的效率和機器可用性擬定操作建議。
您的獲益
- 對已安裝的設備進行分析,瞭解當前的性能狀況
- 獲知能源成本和潛在的節約點
- 確定用以縮短意外停工時間和降低相關成本的措施
- 獲得根據 DIN EN 16247-1 給出的具體節能建議
分析工作只能在工業應用和壓縮機驅動的控制櫃冷卻設備的框架內進行。
*包括效率檢查
IT 檢查及可選的 CFD 分析
溫控系統在 IT 系統和資料中心的能源需求中占了很大比例。因此,有必要對冷卻技術設備進行優化。通過經濟性測算,您就能瞭解您的投資回報情況。讓我們來定期對您的 OT 和 IT 基礎設施進行深入檢查吧。這樣能提高設備性能,並及早發現風險。
安排一次 IT 檢查吧!
我們的 IT 專家將通過快速的 IT 檢查初步瞭解您的 IT 基礎設施,並檢查是否需要升級改造,整個過程耗時很短。在與我們的技術人員進行下一次溝通時,您可直接詢問有關 IT 檢查的安排。我們將很樂意協助您進行初步評估,並就您的設備狀況提供建議。
根據檢查情況,我們將與您商定安排後續的工作,屆時我們的 IT 專家將現場記錄全部細節。為了確保您的 IT 解決方案的效率和安全性,專家會對所有細節進行專業的記錄:從維護狀況(包括冷卻技術設備有無洩漏),到設備陳舊的風險,再到是否符合法定要求、準則和標準。
最後,您會收到一份包含具體優化和升級改造方案的評估報告,其中包括確定的成本驅動因素、潛在的節約點以及通過可選的易損件前瞻性更換將風險最小化。為了協助您做預算規劃,您還將收到一份詳細的報價,用於實施所有已確定的措施。
計算流體力學 (CFD)是一種數值計算方法,可用於分析資料中心冷卻裝置的設計和優化情況。CFD 可實現資料中心的數位化流量/和溫度類比,從而提高溫控系統解決方案的決策速度。
CFD 分析用於您資料中心的 IT 檢查,以降低成本,不斷提高可用性、容量和效率,並將故障風險降至最低。