加工工業的一大特點是強烈的干擾。面臨的挑戰包括原材料和能源價格的波動、原材料供應的不確定性以及越來越嚴格的環保規定。因此,企業要想獲得商業成功,就必須確保所有層面的業務流程均透明、高效且可控。
一站式提供多種智慧系統解決方案
威圖為該行業的上游、中游和下游所有部門提供全面的解決方案組合。從提取到運輸,再到加工的整個過程鏈中,先進的高性能基礎設施和數位化解決方案都能帶來諸多優勢。
- 得益於通過適當的軟體工具進行正確的規劃和全面的工程設計
- 得益於由控制櫃、配電設備、溫控系統 和IT基礎設施四大模組組成的威圖智慧系統架構
- 得益于由高品質材料製成、具有抗紫外線塗層的堅固箱體,防護等級高
- 得益於符合標準、經過檢測和許可的解決方案的全球適用性
- 得益於威圖溫控解決方案,能耗降低達 75%,具備多電壓相容能力,靈活度超高
- 得益于開發符合標準的工業物聯網解決方案,實現機器和設備聯網,例如用於監控控制櫃的智慧感測器
- 得益于面向未來的智慧服務方案,提高設備可用性和服務效率
- 得益於 IT 基礎設施解決方案的個性化規劃和專案設計
- 得益於面向 IT 基礎設施的定制整體解決方案
- 得益於可擴展的威圖邊緣資料中心,用於進行可靠的資料處理