隨著光纖網路和下一代移動通信技術5G的發展,電信公司和電信基礎設施面臨的要求也在不斷增多。這些基礎設施需要提供高容量和即時傳輸功能,同時必須非常堅固,而且即使在極端炎熱或寒冷和潮濕等惡劣天氣條件下,也要能夠照常運轉。
堅固的高性能解決方案,面向先進的電信基礎設施
威圖可一站式提供面向電信網路(如行動電話和寬頻連線)的靈活的智慧解決方案。我們的解決方案應用廣泛、堅固耐用且高效,同時可按照客戶要求進行擴展。
- 得益於採用由箱體(單層和雙層)和溫控系統組成的巧妙的模組化系統
- 得益于由高品質材料製成、具有抗紫外線塗層的堅固箱體,防護等級高
- 得益于高效節能的冷卻解決方案,其功率範圍廣,適用的溫度範圍從 -30° 到 +60°
- 得益於產品的國際認證,以及隨之而來的全球適用性
- 得益於能效出眾的Blue e+ 冷卻設備技術,能耗平均降低 75%
- 得益於威圖戶外箱體的智慧設計,實現了良好的被動散熱效果
- 得益於通過工業務聯網解決方案連接至威圖冷卻系統和感測器對箱體和設備進行遠端監控,以監控物理環境條件
- 得益於維護需求很低的箱體和冷卻系統,以及可迅速提供備件的全球服務網路
- 感謝 邊緣資料中心追求極致的計算能力和可靠性,並結合短延遲時間和最大的安全性
- 得益于一個強大的、隨時可以連接的IT基礎設施。貨櫃式機櫃 用於中小企業、雲和邊緣應用
- 得益於OCP解決方案基於OpenRack標準,減少投資和運營成本