能源 用於可持續供電的可靠解決方案 隨著能源轉型的不斷深化,能源領域的企業面臨的成本壓力越來越大。同時,必須通過智慧的電網擴展繼續確保供電安全。人們對可靈活適應具體要求的標準化解決方案的要求也愈發突出。未來的能源系統是數位化的,並且基於可靠和可持續的模組。 助您實現能源轉型的理想工具 威圖可為風力發電機組和太陽能發電系統等提供量身定制的產品組合,這些設備採用堅固的箱體和匹配的溫控方案,因此可以應對所有環境情況。 得益於由箱體、溫控系統和 配電設備組成的靈活且可擴展的模組化系統 得益于由高品質材料製成、具有抗紫外線塗層的堅固箱體,防護等級高 得益于適用於 19 英寸電池形式的內部擴裝件以及用於其他電池型號的導軌和重型底板 得益於符合標準、經過檢測和許可的解決方案的全球適用性 得益於威圖溫控解決方案,能耗降低達 75%,具備多電壓相容能力,靈活度超高 得益于開發符合標準的工業物聯網解決方案,實現機器和設備聯網,例如用於監控控制櫃的智慧感測器 得益于面向未來的智慧服務方案,提高設備可用性和服務效率 得益於由控制櫃、配電設備 、溫控系統 和IT基礎設施四大模組組成的威圖智慧系統架構 得益於全球範圍內供應和迅速交付量產產品現貨 得益於面向具體解決方案的過程分析和諮詢 分享这篇文章: 威圖能源和電力解決方案 為我們提供動力的能源 憑藉量身定制的產品、現代化的IT架構和全面的服務,威圖為每個行業提供個性化的解決方案--提高效率,增添附加價值,提高安全性 下载 產業解決方案 發現我們的能源產業解決方案 我們的解決方案 Blue e+ 冷卻裝置系列 全球範圍 節能高效 了解更多 H&W Control GambH 水力向前 為了交付安裝在巴拿馬最高峰巴魯火山上的設備,H&W Control公司選擇採用威圖控制櫃。在該項目中,威圖有五款產品被交付到巴拿馬,其中三款用於帶RiLine 1600A母線系統的能源管理系統,另兩款用於設備控制系統。 了解詳情 TESVOLT 保障山的熱水供應 德國阿爾卑斯山協會科堡分會的高山俱樂部小屋的電能通過太陽能系統和用植物油運行的中央熱電站產生,然後進行儲存,整個過程完全不會產生二氧化碳。到達小屋的旅客可以享受到熱水淋浴、三溫暖甚至互聯網服務。其中,威圖的標準化組件做出了重要的貢獻。 了解詳情 Commeo 告別停電 在儲能系統的開發過程中,Commeo公司採用了全新的方式來實現適合工業使用的系統。在箱體技術方面,該公司選用了威圖的VX25控制櫃系統。 了解詳情 應用範例: 風力發電營運商 準備好迎接每一場強風 在加拿大的森林裡,在澳大利亞的邊遠村莊,或者在北海,風力發電機組需要可靠地運轉20年以上,為人們輸送電力。為此,機組內部的電子器件必須得到有效保護,免受低溫、高溫和灰塵的影響,並可靠地運行。 了解詳情