Sıkma makinesi L8

Ürün numarası: AS 4050.452

İzole kablo uçlarının elektro-pnömatik tahrikli sıyırma ve pabuçlama makinesi.

Ürün numarası:
AS 4050.452
Dizayn
Dokunmatik ekran
Ürün açıklaması
İzole kablo uçlarının elektro-pnömatik tahrikli sıyırma ve pabuçlama makinesi.
Fayda
Kolay kullanım
İzolasyonlu kablo ucu yüksüklerinin güvenli ve hızlı işlenmesi
Otomatik takım değiştirme sayesinde hazırlık süresi yok
Özel kabloların işlenmesi mümkün
Kolay ve hızlı donatım
Otomatik kesit algılama
Teknik özellikler
Krimp aralığı 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Krimp boyu 8 mm (0,31 in.)
Giriş boyu 35 mm (1.378 in.)
Özel ölçülerde plastik yakalı damar ucu yüksüklerin işlenmesi mümkün
Teslimat kapsamı
Sıkma makinesi L8
1 titreşimli konveyör kafası 0,5 - 1,5 mm²
1 titreşimli konveyör kafası 1,5 - 2,5 mm²
Bilgi
Standart krimp formu Trapez - diğerleri talep üzerine
Ölçüler
Genişlik: 390 mm
Yükseklik: 460 mm
Derinlik: 330 mm
Basınçlı hava bağlantısı
5,5 bar
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Görünür güç
110 VA
Presleme
Trapez sıkma
Çevrim süresi
1,5 s
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
34,6 kg
Brüt ağırlık
34,67 kg
Gümrük tarifesi numarası
84798997
EAN
4028177804869
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Ürün açıklaması
Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm²
Dokümantasyonlar
Kılavuz