Ara parça tavan sacları için

Ürün numarası: SZ 7967.000

Havalandırma amacıyla tavanının üç farklı yükseklik kademesinde yukarı kaldırılması için. Vinçle taşınmaya uygun değildir.

Ürün numarası:
SZ 7967.000
Ürün açıklaması
Havalandırma amacıyla tavanının üç farklı yükseklik kademesinde yukarı kaldırılması için.
Malzeme
Altı köşeli profil çeliği
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
19" montaj çerçevesi ile kombinasyon için uygun değildir
Vinçle taşınmaya uygun değildir
Ölçüler
Yükseklik: 50 mm
Ölçüler
Dişler: M12
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,444 kg
Brüt ağırlık
0,539 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177186934
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Çatı yükseltme aparatı, 50mm