- Ürün numarası:
- AX 2311.120
- Ürün açıklaması
- Kapının dişli pimine dikey montaj için, montaj çubuklarının sabitlenmesi için, sistem rayı 14 x 39 mm, kapı kilidi.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Pano tipi için uygun
- AX paslanmaz çelik
- Yükseklik için uygun
- = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,88 kg
- Brüt ağırlık
- 1,157 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177940567
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- AX kapı delik çıtası, AX paslanmaz çelik için, Y için: 1200 mm