Çelik sac proje cebi VX, TS, VX SE, PC, TP alt parçası için

Ürün numarası: SZ 4115.000

Kapı çerçevesine istenen yükseklikte tespit etmek için.

Ürün numarası:
SZ 4115.000
Ürün açıklaması
Kapı çerçevesine istenen yükseklikte montaj edilebilir.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Net yükseklik
210 mm
Net genişlik
355 mm
Kapı genişliği için uygun
500 mm
Ölçüler
Derinlik: 90 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,803 kg
Brüt ağırlık
1 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177091795
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Ürün açıklaması
SZ Proje cepleri, VX, TS, VX SE, PC, TP alt parça için, çelik sac, kapı genişliği: 500 mm, D: 90 mm için
Dokümantasyonlar
Info sheet