Plastik proje cebi AE serisi için

Model numarası: SZ 2514600

Delikli kapı çıtasına tespit etmek ve/veya kapıya yapıştırmak için.

Model numarası:
SZ 2514600
Dizayn
600 mm ve üzeri kapı genişliğinde
Fayda
Akrilik cam, küçük kapılar için istenen her ölçüye kısaltılabilir.
Teslimat kapsamı
çift taraflı yapışkan bantlı 2 adet tutamak
Akrilik cam pencere
Sabitleme malzemesi
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
415 mm
Montaj seçenekleri
İki taraftan delikli kapı çıtasına vidalanmıştır
Tek tarafı vidalı, diğer tarafı yapışkanlı veya komple yapışkanlı.
Şunlar için uygun
Yükseklik: ≥ 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,573 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177323797
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Ürün açıklaması
SZ Plastik proje cebi, AE için
Dokümantasyonlar
Kılavuz