Muhafaza masası VX, TS, VX SE, TP, PC için

Ürün numarası: PS 4638.600

Programlama cihazları vb. için kapı çerçevesine monte etmek için uygundur. Servis durumunda maksimum kurulum alanı ile hızlı şekilde açılır, kullanımdan sonra yerden tasarruf ederek içeri girer.

Ürün numarası:
PS 4638.600
Ürün açıklaması
Programlama cihazları vb. için kapı çerçevesine monte etmek için uygundur. Servis durumunda maksimum kurulum alanı ile hızlı şekilde açılır, kullanımdan sonra yerden tasarruf ederek içeri girer.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 413 mm
Derinlik: 400 mm
Kapı genişliği için uygun
600 mm
Montaj seçenekleri
Kapı borusu çerçevesinde
Düz alanlara montaj için
Taşıma kapasitesi
maks. 300 N
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 413 mm
Derinlik: 400 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
PC
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,471 kg
Brüt ağırlık
3,671 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177107496
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
SZ Muhafaza masası, VX, TS, VX SE, PC için, kapı genişliği 600 mm için
Dokümantasyonlar
Info sheet