- Ürün numarası:
- AX 2435.600
- Dizayn
- KESO/KABA kilitleme sistemi için hazırlanmış
- Ürün açıklaması
- Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür. Profil yarı-silindirlerin ve kilit göbeklerinin montajına hazır (DIN 18 252 uyarınca). Profil-yarı silindirler için hazırlanan model ASSA ve KESO/KABA.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Kilit
- Kilit modeli: Toplam 42,5 mm uzunluğa ve 22 mm çapa kadar KESO/KABA yarı profilli silindir için hazırlanmıştır
- Pano tipi için uygun
- AX 3 noktadan kilitleme sistemli
- TE
- TP kaideleri
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,548 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177938212
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert KESO / KABA