Kollar, elektromanyetik CMC III ve IoT arayüzüe için

Ürün numarası: DK 7320.700

Tutma kolları, çeşitli kabin sistemlerine entegre edilebilir.

Ürün numarası:
DK 7320.700
Dizayn
Ergoform-S tutamağı
Ürün açıklaması
Merkezi CMC III tip kontrol ünitesi ve IoT arayüzü ile kontrol ve izleme için.
Fayda
Sayısal kod ve transponder zinciri sayesinde otonom giriş yönetimi ve kol onayı
Yetkilerin ve uzaktan müdahale ağ üzerinden yönetilebilir.
Entegre web arayüzü ve kontrol ünitesi üzerinden merkezi yönetim sistemine bağlantı
Tüm kapı açılışlarının zaman etiketi ile birlikte kaydedilmesi
Uygulamalar
Ağ üzerinden anahtarsız veya kilitleme sistemsiz merkezi erişim yönetimi
Hassas IT sistemleri ile tek başına duran network panoları
Yüksek güvenlik gereksinimleri veya Colocation-/Hosting uygulamaları olan bilgi işlem merkezleri
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
RJ 12 konektörlü bağlantı kablosu (3 m)
Kilit tipi
Elektromanyetik
Anma akımı maks.
0,1 A
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
16
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
2
PU katılımcı sayısı (maks.)
16
Number subscribers per PDU note
PoE üzerinden enerji beslemesinde maks. 5 adet
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...40 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,76 kg
Brüt ağırlık
0,76 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177367470
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
DK CMC III handle, electromagnetic, Ergoform-S handle with master key function for TE, access control via CMC III Processing Unit, with position sensor for monitoring the manual handle, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Info sheet